![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
vector Ruszt montażowy pod aparaturę modułową 650x400mm VP957
EAN
3250610674741
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
563,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość650 mm
-
Szerokość400 mm
-
Głębokość160 mm
Sprzęt
-
Liczba rzędów4
Pojemność
-
Liczba modułów72
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP65
Materiały
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
Kod RAL7035
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2013-04-30
PDF1,71 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity for Enclosures for low voltage distribution and automation system
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-15
PDF707,52 kB
Więcej materiałów