univers N Wspornik szyn zbiorczych 60mm 4-polowy wysokość 450mm prawy 10szt. UZ64S4

EAN
3250616364820
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
1880,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    4 P
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    630 A
Wymiary
  • Szero­kość produktu
    450 mm
  • Wyso­kość szyn zbior­czych
    5 / 10 mm
  • Szero­kość szyn zbior­czych
    12 / 20 / 25 / 30 mm
  • busbar­distance
    60 mm
Materiał
  • Materiał
    tworzywo
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie