univers N HC Wspornik szyn zbiorczych 3-polowy 185mm (2 szt.) UZ83S3D

EAN
3250616374416
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
913,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    3 P
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    1600 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    50 mm
  • Wyso­kość produktu
    750 mm
  • Szero­kość produktu
    70 mm
  • Wyso­kość szyn zbior­czych
    40 / 100 mm
  • Szero­kość szyn zbior­czych
    10 mm
  • busbar­distance
    185 mm
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    CE
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie