The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Szyny zbiorcze
    • UZ62S6
    EAN
    3250616367173
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Szyny zbiorcze

    univers N HC Wspornik do PE/N 2-polowy prawy dla Cu 20/30/40x5/10 1szt. UZ62S6

    Cena
    561,00  zł
    / szt. *
    561,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    univers N HC Wspornik do PE/N 2-polowy prawy dla Cu 20/30/40x5/10 1szt.

    UZ62S6

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Materiał
      Poliamid (PA)

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration UZ62S6
    PDF
    RoHS report UZ62S6
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UZ62S6 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UZ62S6

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UZ62S6 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UZ62S6

      univers N HC Wspornik do PE/N 2-polowy prawy dla Cu 20/30/40x5/10 1szt.

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Montageanleitung 2 pol. PEN | Hager Polska

      Montageanleitung 2 pol. PEN

      Instrukcja montażu International 2010-11-29

      PDF
      659,37 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KD302M - Szyna fazowa widełkowa 3P do 2 wyłączników silnikowych MM5xxN, 10 mm2
      KD302M
      Szyna fazowa widełkowa 3P do 2 wyłączników silnikowych MM5xxN, 10 mm2
      Cena
      34,70  zł
      / szt. *
      34,70  zł
      / szt. *
    • 2
      KD304M - Szyna fazowa widełkowa 3P do 4 wyłączników silnikowych MM5xxN, 10 mm2
      KD304M
      Szyna fazowa widełkowa 3P do 4 wyłączników silnikowych MM5xxN, 10 mm2
      Cena
      46,20  zł
      / szt. *
      46,20  zł
      / szt. *
    • 3
      KD303M - Szyna fazowa widełkowa 3P do 3 wyłączników silnikowych MM5xxN, 10 mm2
      KD303M
      Szyna fazowa widełkowa 3P do 3 wyłączników silnikowych MM5xxN, 10 mm2
      Cena
      42,00  zł
      / szt. *
      42,00  zł
      / szt. *
    • 4
      KF30M - Zaciski przyłączeniowe 3P wyłączników silnikowych - do zasilania szyn 3x25mm2
      KF30M
      Zaciski przyłączeniowe 3P wyłączników silnikowych - do zasilania szyn 3x25mm2
      Cena
      54,60  zł
      / szt. *
      54,60  zł
      / szt. *
    • 5
      LVZ00A - LV zaciski pryzmowe 95mm2 (3 szt.) NH00 szyny 185mm przewody Cu i Al
      LVZ00A
      LV zaciski pryzmowe 95mm2 (3 szt.) NH00 szyny 185mm przewody Cu i Al
      Cena
      101,00  zł
      / szt. *
      101,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32