The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 1600 A
    • Zestawy montażowe rozdzielnic univers N oraz akcesoria
    • UZ61S2
    EAN
    3250616364905
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Szyny zbiorcze
    • Zestawy montażowe rozdzielnic univers N oraz akcesoria
    • Zobacz więcej

    univers N Wspornik szyn zbiorczych 60mm 1-polowy 2szt. UZ61S2

    Cena
    291,40  zł
    / szt. *
    291,40  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers N Wspornik szyn zbiorczych 60mm 1-polowy 2szt.

    UZ61S2

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Materiał
      Miedź

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration UZ61S2
    PDF
    RoHS report UZ61S2
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UZ61S2 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UZ61S2

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UZ61S2 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UZ61S2

      univers N Wspornik szyn zbiorczych 60mm 1-polowy 2szt.

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-04 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...

      PDF
      565,26 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      UM10M - univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 6-pol. 40x10mm (3 szt)
      UM10M
      univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 6-pol. 40x10mm (3 szt)
      Cena
      3 295,00  zł
      / szt. *
      3 295,00  zł
      / szt. *
    • 2
      UM09K - univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 5-pol. 40x10mm (3 szt)
      UM09K
      univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 5-pol. 40x10mm (3 szt)
      Cena
      2 800,00  zł
      / szt. *
      2 800,00  zł
      / szt. *
    • 3
      UM09M - univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 5-pol. 40x10mm (3 szt)
      UM09M
      univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 5-pol. 40x10mm (3 szt)
      Cena
      2 845,00  zł
      / szt. *
      2 845,00  zł
      / szt. *
    • 4
      UM08K - univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 4-pol. 40x10mm (3 szt)
      UM08K
      univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 4-pol. 40x10mm (3 szt)
      Cena
      2 679,00  zł
      / szt. *
      2 679,00  zł
      / szt. *
    • 5
      UM05M - univers Łącznik szyn zbiorczych 12x5/10mm 1-pol. 40/60mm
      UM05M
      univers Łącznik szyn zbiorczych 12x5/10mm 1-pol. 40/60mm
      Cena
      184,00  zł
      / szt. *
      184,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32