The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Szyny zbiorcze
    • UZ61S1
    EAN
    3250616364899
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Szyny zbiorcze

    univers N Wspornik szyn zbiorczych 60mm 1-polowy 50szt. UZ61S1

    Cena
    8 236,00  zł
    / szt. *
    8 236,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers N Wspornik szyn zbiorczych 60mm 1-polowy 50szt.

    UZ61S1

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration UZ61S1
    PDF
    RoHS report UZ61S1
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UZ61S1 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UZ61S1

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UZ61S1 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UZ61S1

      univers N Wspornik szyn zbiorczych 60mm 1-polowy 50szt.

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      UM05M - univers Łącznik szyn zbiorczych 12x5/10mm 1-pol. 40/60mm
      UM05M
      univers Łącznik szyn zbiorczych 12x5/10mm 1-pol. 40/60mm
      Cena
      184,00  zł
      / szt. *
      184,00  zł
      / szt. *
    • 2
      UM09M - univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 5-pol. 40x10mm (3 szt)
      UM09M
      univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 5-pol. 40x10mm (3 szt)
      Cena
      2 845,00  zł
      / szt. *
      2 845,00  zł
      / szt. *
    • 3
      UM10M - univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 6-pol. 40x10mm (3 szt)
      UM10M
      univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 6-pol. 40x10mm (3 szt)
      Cena
      3 295,00  zł
      / szt. *
      3 295,00  zł
      / szt. *
    • 4
      UM09K - univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 5-pol. 40x10mm (3 szt)
      UM09K
      univers N Szyna pozioma Cu do rozł. listwowych NH1/2/3 5-pol. 40x10mm (3 szt)
      Cena
      2 800,00  zł
      / szt. *
      2 800,00  zł
      / szt. *
    • 5
      UST22PEN - Zestaw montażowy PE/N ze wspornikiem obrotowym (góra/dół) 800A
      UST22PEN
      univers N Zestaw montażowy PE/N ze wspornikiem obrotowym (góra/dół) 800A
      Cena
      203,50  zł
      / szt. *
      203,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32