univers N Maskownica 50mm dla NH00 UZ50Z2
Cena
418,90 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość688 mm
-
Szerokość50 mm
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UZ50Z2
univers N Maskownica 50mm dla NH00
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF1,01 MB
Deklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB
Więcej materiałów