Przegroda pionowa dla rozdzielnic FWB o wysokości 800mm UZ50F2
EAN
3250616367364
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
45,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość750 mm
-
Szerokość22 mm
-
Głębokość68 mm
Materiały
-
MateriałPolistyren (PS)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Więcej materiałów