The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • UZ50F1
    EAN
    3250616366978
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    Przegroda pionowa dla rozdzielnic FW o wysokości 800mm UZ50F1

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Przegroda pionowa dla rozdzielnic FW o wysokości 800mm

    UZ50F1

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      750 mm
    • Szero­kość
      10 mm
    Instalacja, montaż
    • Montaż
      Pionowy
    Materiały
    • Materiał
      Poli­styren (PS)
    • Wykoń­czenie
      Lakie­ro­wany

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration UZ50F1
    PDF
    RoHS report UZ50F1
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UZ50F1 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UZ50F1

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UZ50F1 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UZ50F1

      Przegroda pionowa dla rozdzielnic FW o wysokości 800mm

      PDF
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Polska

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Podręcznik techniczny en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Zdjęcie Technical manual for FWB enclosures | Hager Polska

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32