![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
orion.inox Płyta montażowa 335x469mm, stal galwanizowana UZ4050W
EAN
3250616110786
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
195,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Pusta obudowa 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość469 mm
-
Szerokość335 mm
Materiały
-
MateriałStal
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
UZ4050W Deklaracja zgodności WE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-02-24
PDF217,06 kB
Więcej materiałów