Szyba przezroczysta do bloków 450x250mm UZ310
EAN
3250616363106
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
325,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość440 mm
-
Szerokość212 mm
-
Głębokość2 mm
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa UZ310
Szyba przezroczysta do bloków 450x250mm
PDF
Więcej materiałów