Bolce zamykające universN • UZ06A3 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
  • Rozdziel­nice do 1600 A
  • System rozdziału energii univers N i akcesoria
  • UZ06A3
Bieżące wyszukiwanie
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
ProduktyPokaż

Najczęściej przeglądane produkty

5
1
UZ50A1 - univers N Wspornik kanału do przewodów 2szt.
UZ50A1
univers N Wspornik kanału do przewodów 2szt.
Cena
53,00 zł
/ szt. *
53,00 zł
/ szt. *
2
UT90F - univers Płytka łącząca
UT90F
univers Płytka łącząca
Cena
39,00 zł
/ szt. *
39,00 zł
/ szt. *
3
UD22A1 - univers N Blok dla zacisków szeregowych poziomych 300x500mm
UD22A1
univers N Blok dla zacisków szeregowych poziomych 300x500mm
Cena
559,00 zł
/ szt. *
559,00 zł
/ szt. *
4
UZ02Z3 - univers N Wspornik szyny nośnej 2szt.
UZ02Z3
univers N Wspornik szyny nośnej 2szt.
Cena
46,00 zł
/ szt. *
46,00 zł
/ szt. *
5
UZ51A1 - univers N Kanał do przewodów 78x31mm 1-polowy
UZ51A1
univers N Kanał do przewodów 78x31mm 1-polowy
Cena
62,00 zł
/ szt. *
62,00 zł
/ szt. *

univers N Bolce zamykające

UZ06A3

  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice

univers N Bolce zamykające UZ06A3

EAN
3250616366879
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
260,00 zł
/ szt. *
260,00 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Materiały
  • Materiał
    Tworzywo sztuczne
Kompa­ty­bil­ność
  • Kompa­ty­bil­ność z univers N
    Nadaje się do zespołu montażowego

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration UZ06A3 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UZ06A3 (english)
PDF
103,59 kB

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    U961N - Płyta licznika 300mm z zamontowanymi krzyżakami
    U961N
    Płyta licznika 300mm z zamontowanymi krzyżakami
    Cena
    459,00 zł
    / szt. *
    459,00 zł
    / szt. *
  • 2
    U96N - Płyta licznika 450mm z zamontowanymi krzyżakami
    U96N
    Płyta licznika 450mm z zamontowanymi krzyżakami
    Cena
    488,00 zł
    / szt. *
    488,00 zł
    / szt. *
  • 3
    U97N - Płyta licznika 750mm z zamontowanymi krzyżakami
    U97N
    Płyta licznika 750mm z zamontowanymi krzyżakami
    Cena
    622,00 zł
    / szt. *
    622,00 zł
    / szt. *
  • 4
    UE21A2B - univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 12x5/10mm 40mm 2xNH00(4xNH000) 300x250mm
    UE21A2B
    univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 12x5/10mm 40mm 2xNH00(4xNH000) 300x250mm
    Cena
    471,00 zł
    / szt. *
    471,00 zł
    / szt. *
  • 5
    UE22A4B - univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 12x5/10mm 40mm 4xNH00(8xNH000) 300x500mm
    UE22A4B
    univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 12x5/10mm 40mm 4xNH00(8xNH000) 300x500mm
    Cena
    581,00 zł
    / szt. *
    581,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32