univers N Szyna nośna do wspornika obniżanego 2-polowa 20szt. UZ02B2
Cena
694,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość35 mm
-
Szerokość500 mm
-
Głębokość15 mm
-
Długość444 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaOcynkowany ogniowo
Sprzęt
-
Typ szyny DINSymetryczny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UZ02B2
univers N Szyna nośna do wspornika obniżanego 2-polowa 20szt.
PDF
Więcej materiałów