The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Rozdziel­nice licz­nikowe
  • Wypo­sażenie rozdzielnic licz­niko­wych
  • Tablice rozdzielcze
  • UW81V
  • Rozdziel­nice licz­nikowe

FWB Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 1200x250, QC UW81V

EAN
3250616330122
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
680,00 zł
/ szt. *
680,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

FWB Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 1200x250, QC

UW81V

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    1200 mm
  • Szero­kość
    250 mm
  • Głębo­kość
    87 mm
Sprzęt
  • Liczba sekcji w poziomie
    1
  • Liczba rzędów
    8
  • Liczba szyn
    8
  • Posiada płytę montażową
    Nie
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    96
Materiały
  • Kod RAL
    9010
Dostar­czane wypo­sażenie
  • Z pokrywą
    Tak
Dodat­kowe infor­macje
  • Zacisk
    Z zaciskiem N-PE

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UW81V
PDF
Hager RoHS report UW81V
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie UW81V | Hager Polska

    Zdjęcie produktu UW81V

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa UW81V | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa UW81V

    FWB Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 1200x250, QC

    PDF
  • Podręcznik techniczny

    Zdjęcie Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Polska

    Handbook en-GB 2023-03-30

    Podręcznik techniczny en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    FWB Obudowy i rozdzielnice IP44, II klasa ochronności, FW / FW Media Rozdzielnice IP30, II klasa ochronności; FWB…, FWU…, FZ…, KM…, KN…, U8…, UM…, UN…, US…, UT…, UW…, UV…, UZ…, VZ…, ZZ…

    PDF
    427,48 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    1
  • 1
    ZU261S - univers Z Zestaw montażowy 900x250mm dla aparatury modułowej 6-rzędowy
    ZU261S
    univers Z Zestaw montażowy 900x250mm dla aparatury modułowej 6-rzędowy
    Cena
    690,00 zł
    / szt. *
    690,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32