univers N Szyna zaciskowa mosiężna 16mm2 1-polowa UT91B
Cena
248,60 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy60 A
Materiały
-
KolorSzary
-
Kod RAL6032
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny zacisków śrubowych1x 25 + 11x 16 + 13x 10 mm²
Wymiary
-
Szerokość250 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UT91B
Szyna zaciskowa mosiężna 16mm2 1-polowa
PDF
Więcej materiałów