The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • US32X2

univers N Pokrywa z wycięciem pod aparaturę 26mod. 450mm, 10 szt. US32X2

EAN
3250616292475
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

univers N Pokrywa z wycięciem pod aparaturę 26mod. 450mm, 10 szt.

US32X2

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 5 dostępne produkty

Przejdź do kategorii

  • FWB32M2

    FWB Rozdzielnica kompletna 3rz. 78 M II kl n/t

    2509,00  zł  / szt.*
  • FWB42M2

    FWB Rozdzielnica kompletna 4rz. 104 M II kl n/t

    2717,00  zł  / szt.*
  • FWB52M2

    FWB Rozdzielnica kompletna 5rz. 130 M II kl n/t

    2801,00  zł  / szt.*
  • FWB62M2

    FWB Rozdzielnica kompletna 6rz. 156 M II kl n/t

    3016,00  zł  / szt.*
  • FWB72M2

    FWB Rozdzielnica kompletna 7rz. 182 M II kl n/t

    3275,00  zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    450 mm
  • Szero­kość
    500 mm
  • Głębo­kość
    50 mm
Sprzęt
  • Liczba sekcji w poziomie
    2
  • Liczba rzędów
    3
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP30
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    78

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration US32X2
PDF
Hager RoHS report US32X2
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie US32X2 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu US32X2

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa US32X2 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa US32X2

    univers N Pokrywa z wycięciem pod aparaturę 26mod. 450mm, 10 szt.

    PDF
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    FWB Obudowy i rozdzielnice IP44, II klasa ochronności, FW / FW Media Rozdzielnice IP30, II klasa ochronności; FWB…, FWU…, FZ…, KM…, KN…, U8…, UM…, UN…, US…, UT…, UW…, UV…, UZ…, VZ…, ZZ…

    PDF
    427,48 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32