EAN
3250616291782
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    50 mm
  • Wyso­kość produktu
    450 mm
  • Szero­kość produktu
    500 mm
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    tworzywo
  • prze­zro­czysty
    Nie
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    3
  • Liczba pól / sekcji
    2
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP30
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie