univers N Pokrywa pełna W450S50010szt. US32A8
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość450 mm
-
Szerokość500 mm
-
Głębokość56 mm
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
PrzezroczystyNie
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP00
-
Liczba sekcji w poziomie2
-
Liczba rzędów3
-
Jest zamkniętyTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa US32A8
univers N Pokrywa pełna W450S50010szt.
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kB