univers N Pokrywa do podstawy NH00 3-pol.(LN030) na szynach zb. 60mm 300x250 US21B6
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość300 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość50 mm
Sprzęt
-
Liczba rzędów2
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
PrzezroczystyNie
-
MateriałTworzywo sztuczne
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa US21B6
univers N Pokrywa do podstawy NH00 3-pol.(LN030) na szynach zb. 60mm 300x250
PDF
Więcej materiałów