univers N Pokrywa do podstawy NH z przezr. szybą 300x250 US21A9
EAN
3250616365605
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
275,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość300 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość50 mm
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Liczba rzędów2
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
PrzezroczystyTak
-
MateriałTworzywo sztuczne
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa US21A9
univers N Pokrywa do podstawy NH z przezr. szybą 300x250
PDF
Więcej materiałów