univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 150mm W300S250 US21A2
Cena
304,90 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość300 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość50 mm
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
PrzezroczystyNie
-
MateriałTworzywo sztuczne
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Liczba rzędów2
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa US21A2
univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 150mm W300S250
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Więcej materiałów