univers N Pokrywa pełna W300S250 US21A1
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość300 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość50 mm
-
KolorCzysta biel
-
PrzezroczystyNie
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Liczba rzędów2
-
Jest zamkniętyTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa US21A1
univers N Pokrywa pełna 300x250
PDF -
Podręcznik techniczny
Handbook en-GB 2023-04-11
Podręcznik techniczny en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Deklaracja zgodności UE
FWB Obudowy i rozdzielnice IP44, II klasa ochronności, FW / FW Media Rozdzielnice IP30, II klasa ochronności; FWB…, FWU…, FZ…, KM…, KN…, U8…, UM…, UN…, US…, UT…, UW…, UV…, UZ…, VZ…, ZZ…
PDF427,48 kB