univers N Pokrywa pełna 75x250 US01A1
Cena
175,00 zł
/ szt.
*
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość75 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość50 mm
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
PrzezroczystyNie
-
MateriałTworzywo sztuczne
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
Sprzęt
-
Liczba rzędów1
-
Jest zamkniętyTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa US01A1
univers N Pokrywa pełna 75x250
PDF
Więcej materiałów