Szyna Cu 30x5mm 6-polowa UM36A

EAN
3250616230897
Liczba w opakowaniu
5 PCEs
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
1012,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    400 A
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    30 mm
  • Długość
    1495.5 mm
  • Szero­kość produktu
    1495 mm
  • Wyso­kość szyn zbior­czych
    30 mm
  • Szero­kość szyn zbior­czych
    5 mm
Materiał
  • Materiał
    miedź
  • Powierzchnia
    inne
Wypo­sażenie
  • Liczba pól / sekcji
    6
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie