univers Szyna Cu 30x10mm 1-pol. • UM31B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
  • Tech­nika przy­łącze­niowa
  • Szyny zbiorcze
  • UM31B
Bieżące wyszukiwanie
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
ProduktyPokaż

Najczęściej przeglądane produkty

5
1
UM33A - Szyna Cu 30x5mm 3-polowa
UM33A
Szyna Cu 30x5mm 3-polowa
Cena
371,00 zł
/ szt. *
371,00 zł
/ szt. *
2
UM23A - Szyna Cu 20x5mm 3-polowa
UM23A
Szyna Cu 20x5mm 3-polowa
Cena
296,00 zł
/ szt. *
296,00 zł
/ szt. *
3
KDN263B - Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 2P 10mm2 56M
KDN263B
Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 2P 10mm2 56M
Cena
262,00 zł
/ szt. *
262,00 zł
/ szt. *
4
UZ62S3 - univers N HC wspornik do PE/N 2-bieg. lewy dla Cu 20/30/40x5/10 10szt.
UZ62S3
univers N HC wspornik do PE/N 2-bieg. lewy dla Cu 20/30/40x5/10 10szt.
Cena
743,00 zł
/ szt. *
743,00 zł
/ szt. *
5
UZ83S1 - univers N Wspornik szyn zbiorczych 3-polowy 185mm wysokość 750mm lewy i prawy
UZ83S1
univers N Wspornik szyn zbiorczych 3-polowy 185mm wysokość 750mm lewy i prawy
Cena
1336,00  zł
/ szt. *
1336,00  zł
/ szt. *

Szyna Cu 30x10mm 1-polowa

UM31B

  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice

Szyna Cu 30x10mm 1-polowa UM31B

EAN
3250616230118
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
166,00 zł
/ szt. *
166,00 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    630 A
Wymiary
  • Szero­ko­ść/grubość szyny zbior­czej
    10 - 10 mm
  • Wyso­kość szyny zbior­czej
    30 mm
Sprzęt
  • Liczba sekcji w poziomie
    1
Materiały
  • Materiał
    Miedź

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration UM31B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UM31B (english)
PDF
103,59 kB

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    UST22PEN - Zestaw montażowy PE/N ze wspornikiem obrotowym (góra/dół) 800A
    UST22PEN
    Zestaw montażowy PE/N ze wspornikiem obrotowym (góra/dół) 800A
    Cena
    182,00 zł
    / szt. *
    182,00 zł
    / szt. *
  • 2
    UST42PEN - univers N HC Zestaw dla szyn N-/PE 800-1600A
    UST42PEN
    univers N HC Zestaw dla szyn N-/PE 800-1600A
    Cena
    145,00 zł
    / szt. *
    145,00 zł
    / szt. *
  • 3
    UST444 - univers N HC uchwyt szyn zbiorczych UST4 800A dla Cu 2x 20x10 4-biegunowy
    UST444
    univers N HC uchwyt szyn zbiorczych UST4 800A dla Cu 2x 20x10 4-biegunowy
    Cena
    132,00 zł
    / szt. *
    132,00 zł
    / szt. *
  • 4
    UST446 - univers N HC uchwyt szyn zbiorczych UST4 1250A dla Cu 2x 30x10 4-biegunowy
    UST446
    univers N HC uchwyt szyn zbiorczych UST4 1250A dla Cu 2x 30x10 4-biegunowy
    Cena
    132,00 zł
    / szt. *
    132,00 zł
    / szt. *
  • 5
    UST447 - univers N HC uchwyt szyn zbiorczych UST4 1600A dla Cu 2x 40x10 4-biegunowy
    UST447
    univers N HC uchwyt szyn zbiorczych UST4 1600A dla Cu 2x 40x10 4-biegunowy
    Cena
    134,00 zł
    / szt. *
    134,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32