univers Łącznik szyn zbiorczych 12x10mm 4-pol. 60mm UM05H

EAN
3250616230583
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
516,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    4 P
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    355 A
Materiał
  • Waga miedzi w produkcie
    0.348 kg
  • Materiał
    miedź
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie