The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 1600 A
    • System rozdziału energii univers N i akcesoria
    • UK21A3
    EAN
    3250616210875
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • System rozdziału energii univers N i akcesoria

    univers N Blok do MCCB 160A UK21A3

    Cena
    558,50  zł
    / szt. *
    558,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers N Blok do MCCB 160A

    UK21A3

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      300 mm
    • Szero­kość
      250 mm
    • Głębo­kość
      125 mm
    Sprzęt
    • Liczba szyn
      1
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      160 A
    Dostar­czane wypo­sażenie
    • Z pokrywą
      Tak
    Materiały
    • Kod RAL
      9010

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UK21A3
    PDF
    RoHS report UK21A3
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UK21A3 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UK21A3

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UK21A3 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UK21A3

      univers N Blok do MCCB 160A

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...

      PDF
      565,26 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      UE31E3B - univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 60mm 4/5-pol. 1xNH2 W450S250
      UE31E3B
      univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 60mm 4/5-pol. 1xNH2 W450S250
      Cena
      671,00  zł
      / szt. *
      671,00  zł
      / szt. *
    • 2
      UE32B8N - univers N Podzespół rozstaw 60mm 3-pol. 8xNH00 listw. odpł.dół W450S500
      UE32B8N
      univers N Podzespół rozstaw 60mm 3-pol. 8xNH00 listw. odpł.dół W450S500
      Cena
      2 036,00  zł
      / szt. *
      2 036,00  zł
      / szt. *
    • 3
      UE31B3N - univers N Blok dla szyn zbior.poz. 60mm 3p. 3xNH00 listw. W450S250 odejścia dół
      UE31B3N
      univers N Blok dla szyn zbior.poz. 60mm 3p. 3xNH00 listw. W450S250 odejścia dół
      Cena
      1 121,00  zł
      / szt. *
      1 121,00  zł
      / szt. *
    • 4
      UE41B3N - univers N Podzespół rozstaw 60mm 3-pol. 3xNH00 listw. odpł.góra W600S250
      UE41B3N
      univers N Podzespół rozstaw 60mm 3-pol. 3xNH00 listw. odpł.góra W600S250
      Cena
      1 520,00  zł
      / szt. *
      1 520,00  zł
      / szt. *
    • 5
      UZ31T1 - univers N Przegroda przedłużająca pokrywę pozioma/pionowa
      UZ31T1
      univers N Przegroda przedłużająca pokrywę pozioma/pionowa
      Cena
      62,10  zł
      / szt. *
      62,10  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32