The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • UG31S2
    EAN
    3250616170261
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    univers tablica licznikowa z krzyżakami dla 1 licz. płytka UG31S2

    Cena
    Cena na zapytanie

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    univers tablica licznikowa z krzyżakami dla 1 licz. płytka

    UG31S2

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Tabliczki opisowe 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Tabliczki opisowe
    • UZ01Z6

      Pokrywa pustego miejsca dla rozłącznika bezpiecznikowego NH000

      116,00 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      450 mm
    • Szero­kość
      250 mm
    • Głębo­kość
      58 mm
    Materiały
    • Kolor
      Czysta biel
    • Kod RAL
      9010
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration UG31S2
    PDF
    RoHS report UG31S2
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UG31S2 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UG31S2

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UG31S2 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UG31S2

      univers tablica licznikowa z krzyżakami dla 1 licz. płytka

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie MA für UG**S2 | Hager Polska

      MA für UG**S2

      Instrukcja montażu International 2020-01-01

      PDF
      475,39 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32