univers N Blok dla oświetl. (16W) z wył. dźwigienkowym +pusty blok 75x500mm UG02E1

EAN
3250616170063
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
HAG
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    125 mm
  • Wyso­kość produktu
    75 mm
  • Szero­kość produktu
    500 mm
Wypo­sażenie
  • Liczba pól / sekcji
    2
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP00
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie