univers N Blok dla szyn zbiorczych pion. 12/20/30x5/10mm 60mm 3P W450S250 UE31F0
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przegroda pionowa 2 dostępne produkty -
Łącznik do szyn zbiorczych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość450 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość125 mm
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej5 - 10 mm
-
Wysokość szyny zbiorczej12 mm
-
Odległość szyn zbiorczych60 mm
-
Sposób montażuSystem szyn
-
Liczba biegunów3
-
Kod RAL9010
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
Z pokrywąTak
-
Liczba rzędów3
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UE31F0
univers N Blok dla szyn zbiorczych pion. 12/20/30x5/10mm 60mm 3P 450x250mm
PDF -
Instrukcja montażu
Montageanleitung
Instrukcja montażu International 2011-03-23
PDF732,58 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-06-03
PDF741,92 kB
Deklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB