The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 1600 A
    • System rozdziału energii univers N i akcesoria
    • UE31D1
    EAN
    3250616150584
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • System rozdziału energii univers N i akcesoria

    univers N Blok dla szyn zbiorczych pion. 30x5/10mm 50mm W450S250 UE31D1

    Cena
    771,50  zł
    / szt. *
    771,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers N Blok dla szyn zbiorczych pion. 30x5/10mm 50mm W450S250

    UE31D1

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      450 mm
    • Szero­kość
      250 mm
    • Głębo­kość
      125 mm
    • Szero­ko­ść/grubość szyny zbior­czej
      30 - 30 mm
    • Odle­głość szyn zbior­czych
      50 mm
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      System szyn
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      4
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      630 A
    Materiały
    • Kod RAL
      9010
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    Dostar­czane wypo­sażenie
    • Z pokrywą
      Tak
    Sprzęt
    • Liczba rzędów
      3

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UE31D1
    PDF
    RoHS report UE31D1
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UE31D1 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UE31D1

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UE31D1 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UE31D1

      univers N Blok dla szyn zbiorczych pion. 30x5/10mm 50mm W450S250

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...

      PDF
      565,26 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      UZ31T1 - univers N Przegroda przedłużająca pokrywę pozioma/pionowa
      UZ31T1
      univers N Przegroda przedłużająca pokrywę pozioma/pionowa
      Cena
      62,10  zł
      / szt. *
      62,10  zł
      / szt. *
    • 2
      UE31B3N - univers N Blok dla szyn zbior.poz. 60mm 3p. 3xNH00 listw. W450S250 odejścia dół
      UE31B3N
      univers N Blok dla szyn zbior.poz. 60mm 3p. 3xNH00 listw. W450S250 odejścia dół
      Cena
      1 121,00  zł
      / szt. *
      1 121,00  zł
      / szt. *
    • 3
      UE31E3B - univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 60mm 4/5-pol. 1xNH2 W450S250
      UE31E3B
      univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 60mm 4/5-pol. 1xNH2 W450S250
      Cena
      671,00  zł
      / szt. *
      671,00  zł
      / szt. *
    • 4
      UE32B8N - univers N Podzespół rozstaw 60mm 3-pol. 8xNH00 listw. odpł.dół W450S500
      UE32B8N
      univers N Podzespół rozstaw 60mm 3-pol. 8xNH00 listw. odpł.dół W450S500
      Cena
      2 036,00  zł
      / szt. *
      2 036,00  zł
      / szt. *
    • 5
      UZ30T1 - univers N Przegroda pionowa
      UZ30T1
      univers N Przegroda pionowa
      Cena
      56,50  zł
      / szt. *
      56,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32