The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • UE31A2B
    EAN
    3250616151352
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    univers N Podzespół 450x500mm dla 1xNH2 UE31A2B

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers N Podzespół 450x500mm dla 1xNH2

    UE31A2B

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Tabliczki opisowe 1 dostępne produkty
    • Łącznik do szyn zbior­czych 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Tabliczki opisowe
    • Łącznik do szyn zbior­czych
    • UZ01Z6

      univers N Pokrywa pustego miejsca dla rozłącznika bezpiecznikowego NH000

      128,60  zł  / szt.*
    • UM05M

      univers Łącznik szyn zbiorczych 12x5/10mm 1-pol. 40/60mm

      184,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      450 mm
    • Szero­kość
      250 mm
    • Głębo­kość
      125 mm
    • Szero­ko­ść/grubość szyny zbior­czej
      12 - 12 mm
    Sprzęt
    • Liczba sekcji w poziomie
      1
    • Liczba rzędów
      3
    Materiały
    • Kolor
      Czysta biel
    • Kod RAL
      9010
    Dostar­czane wypo­sażenie
    • Z pokrywą
      Tak
    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      NH2

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UE31A2B
    PDF
    RoHS report UE31A2B
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UE31A2B | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UE31A2B

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UE31A2B | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UE31A2B

      univers N Podzespół 450x500mm dla 1xNH2

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Montageanleitung | Hager Polska

      Montageanleitung

      Instrukcja montażu International 2009-12-17

      PDF
      1,01 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...

      PDF
      565,26 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32