univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 12x5/10mm 40mm 2xNH00(4xNH000) 300x250mm UE21A2B
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Tabliczki opisowe 1 dostępne produkty -
Łącznik do szyn zbiorczych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość300 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość125 mm
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej12 - 12 mm
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Liczba rzędów2
-
Posiada płytę montażowąNie
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
Z pokrywąTak
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH00
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UE21A2B
univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 12x5/10mm 40mm 2xNH00(4xNH000) 300x250mm
PDF -
Instrukcja montażu
Montageanleitung
Instrukcja montażu International 2009-12-17
PDF1,01 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Deklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB