tehalit.VE-EE Zestaw - Puszka podłogowo-montażowa Q06 stal nierdzewna UDKPQ06E
EAN
4012002247426
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Z ramką ochronną wykładziny podłogowejNie
-
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogowąTak
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania105 mm
-
Szerokość wbudowania200 mm
-
Długość wbudowania200 mm
-
Długość217 mm
-
Szerokość200 mm
-
Grubość wgłębienia dywanu23 mm
Konfiguracja
-
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)Q06
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do montażu we wnęce podłogowejTak
-
Do instalacji w betonieTak
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodzeTak
-
Do czyszczenia na mokroNie
Instrukcje
-
Konserwacja podłogiSuchy
Materiały
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorStal szlachetna
Warunki użytkowania
-
Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)3 kN
-
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni1,5 kN
Funkcje
-
Do kanałów podpodłogowychTak
Dodatkowe informacje
-
Wyprowadzenie przewoduZ wypustem kablowym w pokrywie
Rodzaj połączenia
-
Liczba wejść kablowych1
-
Liczba gniazd SCHUKO6
Sprzęt
-
Liczba wbudowanych urządzeń6
-
Liczba skrzynek wyjściowych2
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Klasa ochrony w stanie nieużywanymIP30
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu UDKPQ06E
tehalit.VE-EE Zestaw - Puszka podłogowo-montażowa Q06 stal nierdzewna
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2016-05-10
PDF2,20 MB
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01
PDF377,69 kB -
Broszury techniczne
tehalit.ve-ee - informacje techniczne
PDF2,40 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-15
PDF208,02 kB
EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF42,78 kB
Więcej materiałów