The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • UD42M1
    EAN
    3250616143036
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    univers N Podzespół 600x500mm z płytą montażową perforowaną UD42M1

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    UD42F1, UZ42M5

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers N Podzespół 600x500mm z płytą montażową perforowaną

    UD42M1

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Prze­groda pionowa 2 dostępne produkty
    • Dodat­kowe akcesoria 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Prze­groda pionowa
    • Dodat­kowe akcesoria
    • UZ01T1

      univers N Przegroda pozioma 1-polowa

      167,10  zł  / szt.*
    • UZ30T1

      univers N Przegroda pionowa

      56,50  zł  / szt.*
    • UZ05A1

      univers N Adapter górny pokryw, część zamienna, 4szt.

      59,90  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      600 mm
    • Szero­kość
      500 mm
    • Głębo­kość
      110 mm
    Sprzęt
    • Jest zamknięty
      Tak
    • Posiada płytę montażową
      Tak
    • Liczba rzędów
      4
    Materiały
    • Kod RAL
      9010
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    Dostar­czane wypo­sażenie
    • Z pokrywą
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD42M1
    PDF
    RoHS report UD42M1
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UD42M1 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UD42M1

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UD42M1 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UD42M1

      univers N Podzespół 600x500mm z płytą montażową perforowaną

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Montageanleitung | Hager Polska

      Montageanleitung

      Instrukcja montażu International 2022-07-20

      PDF
      866,88 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...

      PDF
      565,26 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32