The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • UC31LM1M

univers N HC 450x250mm zestaw dla wyłączników mocy 250A TM+napęd silnikowy UC31LM1M

EAN
3250616371002
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

univers N HC 450x250mm zestaw dla wyłączników mocy 250A TM+napęd silnikowy

UC31LM1M

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Tabliczki opisowe 1 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Tabliczki opisowe
  • UZ01Z6

    Pokrywa pustego miejsca dla rozłącznika bezpiecznikowego NH000

    116,00 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    450 mm
  • Szero­kość
    250 mm
  • Głębo­kość
    155 mm
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    250 A
Dostar­czane wypo­sażenie
  • Z pokrywą
    Tak

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration UC31LM1M
PDF
Hager RoHS report UC31LM1M
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie UC31LM1M | Hager Polska

    Zdjęcie produktu UC31LM1M

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa UC31LM1M | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa UC31LM1M

    univers N HC 450x250mm zestaw dla wyłączników mocy 250A TM+napęd silnikowy

    PDF
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-20 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-20 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...

    PDF
    565,26 kB
Więcej materiałów

Część zamienna

Zobacz więcej
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32