univers N HC 450x250mm zestaw dla 1 licznika kWh UC31BZ
EAN
3250616371132
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100.
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Tabliczki opisowe 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość450 mm
-
Szerokość250 mm
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
MateriałPolistyren (PS)
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2015-06-26
PDF1,75 MB
Więcej materiałów