KNX system Sterownik żaluzjowy/roletowy, 12-krotny, 230 V AC, 10 mod. TYM632C
EAN
3250616059528
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
3459,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Ustawienia
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiETS
Łączność
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Materiały
-
KolorJasnoszary
Sprzęt
-
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznegoTak
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy4 A
-
Maksymalny prąd łączeniowy4 A
Napięcie
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego0.5 - 6 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego0.5 - 6 mm²
Pojemność
-
Liczba modułów10
Dodatkowe informacje
-
FunkcjaZ funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli, Z funkcją osłony przeciwsłonecznej
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2015-02-18
PDF1,53 MB -
Przewodnik
Przewodnik en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08
PDF6,81 MBPrzewodnik en-GB, pl-PL 2013-11-22
PDF6,23 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
KNX system Sterownik żaluzjowy/roletowy, 12-krotny, 230 V AC, 10 mod.; TYM632C
PDF183,69 kB
Więcej materiałów