KNX Moduł rozszerzenia wejścia analogowego, 4-krotny TYF784E
EAN
3250616059979
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
ST312
Transformator bezpieczeństwa 230/12-24VAC 25VA
372,00 zł/ szt.
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
-
Napięcie pomocnicze24 - 24 V
Ustawienia
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiETS
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Moc
-
Pobór prądu170 mA
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
Pojemność
-
Liczba modułów4
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa TYF784E
KNX Moduł rozszerzenia wejścia analogowego, 4-krotny
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16
PDF570,66 kB -
Przewodnik
Description d'application ETS TYF784_TYF784E
ETS Application description
PDF584,57 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-13
PDF312,34 kB
Więcej materiałów