KNX system Moduł rozszerzenia wyjścia analogowego, 4-krotny TYF684E
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niestety nie jest już dostępny. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.
Specyfikacja techniczna
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiETS
-
Sposób montażuSzyna DIN
-
Liczba modułów4
-
Napięcie wyjściowe0 - 10 V
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa TYF684E
KNX system Moduł rozszerzenia wyjścia analogowego, 4-krotny
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16
PDF566,48 kB -
Przewodnik
Description d'application ETS TYF684_TYF684E
ETS Application description
PDF602,86 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-13
PDF312,34 kB