The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
  • Sterow­niki
  • Sterow­niki analogowe
  • TYF684
  • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX

KNX system Wyjście analogowe 4-krotne TYF684

EAN
3250616059962
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
2793,00  zł
/ szt. *
2793,00  zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

KNX system Wyjście analogowe 4-krotne

TYF684

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    ETS
Instalacja, montaż
  • Sposób montażu
    Szyna DIN
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    4
Napięcie
  • Napięcie wyjściowe
    0 - 10 V
Łącz­ność
  • Typ połączenia
    Zacisk śrubowy

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration TYF684
PDF
Hager RoHS report TYF684
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie TYF684 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu TYF684

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa TYF684 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa TYF684

    KNX system Wyjście analogowe 4-krotne

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16 | Hager Polska

    Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    592,26 kB
    Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, nl-NL, nn-NO, pl-PL 2013-01-16 | Hager Polska

    Instrukcja montażu en-GB, nl-NL, nn-NO, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    585,64 kB
  • Baza danych produktów KNX

    Zdjęcie Logiciel d'application ETS du TYF684 | Hager Polska

    Logiciel d'application ETS du TYF684

    Baza danych produktów KNX en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    VD5
    103,71 kB
    Zdjęcie Logiciel d'application ETS du TYF684 | Hager Polska

    Logiciel d'application ETS du TYF684

    Baza danych produktów KNX en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    82,95 kB
  • Przewodnik

    Zdjęcie Description d'application ETS TYF684_TYF684E | Hager Polska

    Description d'application ETS TYF684_TYF684E

    ETS Application description

    PDF
    602,86 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-13 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-13

    PDF
    312,34 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32