The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • TYF130
    EAN
    3250617577359
    Liczba w opakowaniu
    1 Sztuka
    Grupa rabatowa
    KNX

    KNX e/s Sprzęgło/rozszerzenie linii TYF130

    Cena
    2 312,00  zł
    / Sztuka *
    2 312,00  zł
    / Sztuka *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    catalog.product_page.follow_up.title

    TYFS130

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    KNX e/s Sprzęgło/rozszerzenie linii

    TYF130

    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja

    Specyfikacja techniczna

    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS, easy
    Wymiary
    • Liczba jednostek szero­kości
      2
    Archi­tek­tura
    • System magistralny
      KNX

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration TYF130
    PDF
    RoHS report TYF130
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie TYF130 | Hager Polska

      Zdj?cie produktu TYF130

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa TYF130 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TYF130

      KNX e/s Sprzęgło/rozszerzenie linii

      PDF
    • ProductInstallationManual

      Zdj?cie Operating manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-01-26 | Hager Polska

      Operating manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-01-26

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-03-11

      PDF
      827,50 kB
    • ProductETSBase

      Zdj?cie Logiciel d'application ETS du TYF130 | Hager Polska

      Logiciel d'application ETS du TYF130

      Baza danych produktów KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD3
      18,40 kB
      Zdj?cie Logiciel d'application ETS du TYF130 | Hager Polska

      Logiciel d'application ETS du TYF130

      Baza danych produktów KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      32,38 kB
    • ProductApplicationDescription

      Zdj?cie Description d'application ETS TYF130 | Hager Polska

      Description d'application ETS TYF130

      Przewodnik en-GB, pl-PL 2014-10-29

      PDF
      391,33 kB
    • ProductECDeclaration

      Zdj?cie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      KNX e/s Sprzęgło/rozszerzenie linii; TYF130

      PDF
      121,04 kB
    Wi?cej materia?ów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32