Roczny KNX/EIB zegar czasowy TYA720

EAN
3250617579735
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt został wycofany ze sprzedaży. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku - prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • System magistralny (bus)
    KNX
  • Montaż
    Szyna DIN
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    4
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Łącznik ręczny / Ręczny łącznik przy­ciskowy
    załączenie ręczne tymczaso­we­/stałe
  • Klawisz / Przy­cisk
    z przy­ciskiem do progra­mo­wania
Napięcie
  • Napięcie robocze przez magistralę
    21…32 V DC
  • Napięcie zasilania systemu
    30V DC poprzez magistralę
Prąd
  • Pobór prądu przez magistralę (tran­smisja danych)
    max. 25 mA
Wymiary
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    4 modules
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    800 mW
Bateria
  • Rezerwa zasilania – ogniwo litowe [lata]
    ≈ 5
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 7035
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    0.75…2.5 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    0.75…2.5 mm²
  • Porty magistralne
    z wbudowanym portem magistralnym
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    podłączenie magistrali poprzez zaciski przy­łącze­niowe
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system
  • Program astro­nomiczny
    Nie
Dostawa
  • Z połącze­niem magistrali
    Tak
Wypo­sażenie
  • Liczba wyjść
    0
  • Liczba kanałów
    4
  • Zasilanie rezer­wowe
    5 lat
  • Z programem ferie
    Tak
  • Z programem losowym
    Tak
Zasto­so­wanie
  • Cykl
    rocznie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    z wyświe­tlaczem
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…50 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…70 °C
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    KNX
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie