The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • TYA670WD2
    EAN
    3250618502497
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX

    KNX Bramka KNX - DALI 2 Tunable White TYA670WD2

    Cena
    2 661,00  zł
    / szt. *
    2 661,00  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty podobne

    TYFS671D, TYFS672D

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX Bramka KNX - DALI 2 Tunable White

    TYA670WD2

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Sprzęt
    • Serwer sieci W
      Tak
    • Liczba kanałów
      1
    Napięcie
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    • Zakres napięcia pracy
      240 - 240 V
    • Typ napięcia zasilania
      DC
    Łącz­ność
    • Typ systemu magistrali inter­fej­su/bramy mediów
      Inter­fejs systemu oświe­tle­nio­wego / DALI
    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS
    Moc
    • Pobór mocy (VA)
      0,15 VA
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      4
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      5 - 45 °C
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Ze wskaź­nikiem LED
      Tak
    Wymiary
    • Szero­kość
      72 mm
    • Głębo­kość
      70 mm
    • Liczba jednostek szero­kości
      4
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      DRA (adapter dla szyn DIN)
    Dodat­kowe infor­macje
    • Napięcie
      Jako główny sterownik DALI i zasilacz do urządzeń DALI
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi
    Funkcje
    • Liczba kanałów funk­cyj­nych
      64

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration TYA670WD2
    PDF
    RoHS report TYA670WD2
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TYA670WD2 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TYA670WD2

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TYA670WD2 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TYA670WD2

      KNX Bramka KNX - DALI 2 Tunable White

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, nl-NL 2021-02-23 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, nl-NL 2021-02-23

      PDF
      1,98 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Polska

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      Baza danych produktów KNX en-GB 2020-01-01

      KNXPROD
      6,10 MB
      Zdjęcie ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Polska

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      Baza danych produktów KNX de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      6,15 MB
      Zdjęcie ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Polska

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      Baza danych produktów KNX en-GB 2020-01-01

      VD5
      6,82 MB
      Zdjęcie ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Polska

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      Baza danych produktów KNX fr-FR 2020-01-01

      VD5
      10,72 MB
      Zdjęcie ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Polska

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      Baza danych produktów KNX de-DE 2020-01-01

      VD5
      6,93 MB
      Zdjęcie ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Polska

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      Baza danych produktów KNX fr-FR 2020-01-01

      KNXPROD
      9,43 MB
    • Przewodnik

      Zdjęcie Application description TYA670WD2 | Hager Polska

      Application description TYA670WD2

      Przewodnik en-GB 2018-07-12

      PDF
      3,71 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-10

      PDF
      117,71 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-29

      PDF
      125,46 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32