The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • TYA670W

KNX Bramka KNX - DALI TYA670W

EAN
3250618502374
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt niedostępny

KNX Bramka KNX - DALI

TYA670W

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Sprzęt
  • Serwer sieci W
    Tak
  • Liczba kanałów
    1
Napięcie
  • Napięcie robocze magistrali
    21 - 32 V
  • Zakres napięcia pracy
    240 - 240 V
Łącz­ność
  • Typ systemu magistrali inter­fej­su/bramy mediów
    Inter­fejs systemu oświe­tle­nio­wego / DALI
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    ETS
Moc
  • Pobór mocy VA
    0,15 VA
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP30
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    5 - 45 °C
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Ze wskaź­nikiem LED
    Tak
Wymiary
  • Szero­kość
    72 mm
  • Głębo­kość
    70 mm
  • Liczba jednostek szero­kości
    4
Rodzaj połączenia
  • Typ złącza/w­tyku
    DRA (adapter dla szyn DIN)
Dodat­kowe infor­macje
  • Napięcie
    Jako główny sterownik DALI i zasilacz do urządzeń DALI
  • Typ połączenia
    Z zaciskami śrubo­wymi

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration TYA670W
PDF
Hager RoHS report TYA670W
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie TYA670W | Hager Polska

    Zdjęcie produktu TYA670W

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu TYA670W | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu TYA670W

    KNX Bramka KNX - DALI

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, nl-NL 2018-02-09 | Hager Polska

    Instrukcja montażu en-GB, nl-NL 2018-02-09

    PDF
    3,02 MB
  • Baza danych produktów KNX

    Zdjęcie ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Polska

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Baza danych produktów KNX fr-FR 2020-01-01

    KNXPROD
    9,43 MB
    Zdjęcie ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Polska

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Baza danych produktów KNX fr-FR 2020-01-01

    VD5
    10,72 MB
    Zdjęcie ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Polska

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Baza danych produktów KNX en-GB 2020-01-01

    KNXPROD
    6,10 MB
    Zdjęcie ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Polska

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Baza danych produktów KNX de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    6,15 MB
    Zdjęcie ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Polska

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Baza danych produktów KNX en-GB 2020-01-01

    VD5
    6,82 MB
    Zdjęcie ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Polska

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Baza danych produktów KNX de-DE 2020-01-01

    VD5
    6,93 MB
  • Przewodnik

    Zdjęcie Application description TYA670W | Hager Polska

    Application description TYA670W

    Przewodnik en-GB 2018-07-12

    PDF
    3,55 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie KNX Bramka KNX - DALI; TYA670W | Hager Polska

    KNX Bramka KNX - DALI; TYA670W

    PDF
    182,28 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32