KNX system Ściemniacz uniwersalny 4-kan 4x300 W, wielofazowy, f. sumowania obc. TYA664AN
EAN
3250617579889
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
2669,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych. Możesz jednak zapoznać się z następującymi produktami jako zamiennikami lub rozszerzeniami: TYAS664AN Ponieważ funkcje produktu zamiennego mogą nie być identyczne, w razie jakichkolwiek pytań skonsultuj się z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
-
Zakres napięcia wejściowego230 - 230 V
-
Napięcie zasilania systemu30 V DC poprzez magistralę
Prąd elektryczny
-
Pobór prądu przez magistralę transmisji danych2,40 mA
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego0.75 - 2.5 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego0.75 - 2.5 mm²
Sprzęt
-
Liczba wyjść4
-
Zasilanie lampy LED240 W
-
Typ ściemniaczaSterownik ściemniający
Pojemność
-
Liczba modułów8
Moc
-
Lampa żarowa 230 V i halogenowa300 W
-
Żarówka5 - 5 W
-
Moc wariatora5 - 300 W
Łączność
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
-
Typ połączeniaquickconnect
Oświetlenie
-
Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania60 - 60 W
Ustawienia
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiETS
Dodatkowe informacje
-
BezpiecznikZabezpieczenie przed przegrzaniem (sygnalizacja za pomocą diody LED), Zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (sygnalizacja za pomocą diody LED)
-
Rodzaj pracySprzężenie obciążenia 4 kanałów w celu zwiększenia mocy wyjściowej przy użyciu równoległego połączenia wyjść
-
Zasada ściemnianiaRegulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca", Minimalne/maksymalne wartości ściemniania dla kanału możliwe do ustawienia na urządzeniu
-
FunkcjaMożliwość aktywacji za pośrednictwem magistrali funkcji uczenia się w celu optymalizacji działania kompaktowych lamp fluorescencyjnych i lamp LED
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi quickconnect
-
OznaczenieDuże pole opisowe
-
OchronaZ ochroną przed przegrzaniem, przeciążeniem i zwarciem
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2015-04-01
PDF3,84 MBInstrukcja montażu pl-PL 2015-02-18
PDF4,22 MB -
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD530,77 kB -
Przewodnik
Przewodnik en-GB, pl-PL 2013-10-28
PDF7,85 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
KNX easy / system Ściemniacze uniwersalne; TXA…, TYA…
PDF191,68 kB
Więcej materiałów