The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • TYA628C
    EAN
    3250616059573
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX

    KNX system Sterownik żaluzji 8-krotny, 230V AC, 6M TYA628C

    Cena
    3 209,00  zł
    / szt. *
    3 209,00  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    TYAS628C

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX system Sterownik żaluzji 8-krotny, 230V AC, 6M

    TYA628C

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS
    Łącz­ność
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Nie
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Materiały
    • Kolor
      Jasnoszary
    Sprzęt
    • Z prze­łącz­nikiem dla prze­łącz­nika ręcz­nego
      Tak
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      6 A
    • Maksy­malny prąd łącze­niowy
      6 A
    Napięcie
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    • Napięcie wyjściowe
      230 - 230 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 45 °C
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.75 - 2.5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.75 - 2.5 mm²
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      6
    Dodat­kowe infor­macje
    • Funkcja
      Z funk­cjami zabez­pie­czającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli, Z funkcją osłony prze­ciw­słonecznej
    • Typ połączenia
      Z zaciskami wtyko­wymi quick­con­nect
    • Rodzaj pracy
      Tryb pracy można ustawić dla role­ty­/mar­kizy
    • Ozna­czenie
      Duże pole opisowe
    Moc
    • Znamio­nowa moc robocza przy 230 V AC AC1
      1380 W

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYA628C
    PDF
    RoHS report TYA628C
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TYA628C | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TYA628C

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TYA628C | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TYA628C

      KNX system Sterownik żaluzji 8-krotny, 230V AC, 6M

      PDF
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie Logiciel d'application ETS du TYA628C | Hager Polska

      Logiciel d'application ETS du TYA628C

      Baza danych produktów KNX International 2020-01-01

      VD5
      1,66 MB
      Zdjęcie Logiciel d'application ETS du TYA628C | Hager Polska

      Logiciel d'application ETS du TYA628C

      Baza danych produktów KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      781,17 kB
    • Przewodnik

      Zdjęcie Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Polska

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Przewodnik en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      6,81 MB
      Zdjęcie Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Polska

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Przewodnik en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      6,23 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-02

      PDF
      127,35 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32