![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
KNX system Sterownik rolet 8-krotny, 230V AC, 6M TYA628A
EAN
3250616059580
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
2443,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Ustawienia
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiETS
Łączność
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
Instalacja, montaż
-
Montaż naSzyna DIN
Materiały
-
KolorJasnoszary
Sprzęt
-
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznegoTak
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy6 A
-
Maksymalny prąd łączeniowy6 A
Napięcie
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego0.75 - 2.5 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego0.75 - 2.5 mm²
Pojemność
-
Liczba modułów6
Tekst
-
FunkcjaZ funkcją pozycjonowania rolet, Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Z funkcją osłony przeciwsłonecznej
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi quickconnect
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
VD51,66 MBBaza danych produktów KNX International 2020-01-01
KNXPROD781,52 kB -
Przewodnik
Przewodnik en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08
PDF6,81 MBPrzewodnik en-GB, pl-PL 2013-11-22
PDF6,23 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-02
PDF127,35 kB
Więcej materiałów