The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • TYA608D
    EAN
    3250616059719
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    KNX s Sterownik załączający / żaluzjowy 16 A, 8-/4-kr, obc. pojemnościowe, 6 mod TYA608D

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    TYAS608D

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX s Sterownik załączający / żaluzjowy 16 A, 8-/4-kr, obc. pojemnościowe, 6 mod

    TYA608D

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS
    Łącz­ność
    • Z magistralą KNX
      Tak
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Nie
    Wymiary
    • Wyso­kość
      90 mm
    • Głębo­kość
      65 mm
    • Liczba jednostek szero­kości
      6
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Materiały
    • Kolor
      Jasnoszary
    Sprzęt
    • Często­tliwość radiowa dwukie­run­kowa
      Nie
    • Z prze­łącz­nikiem dla prze­łącz­nika ręcz­nego
      Tak
    Prąd elek­tryczny
    • Maksy­malny prąd łącze­niowy
      16 A
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    • Pobór prądu magistrali w stanie bezczyn­ności
      9 mA
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Moc
    • Żarówki 230 V
      2300 - 2300 W
    • Moc wyjściowa
      2300 W
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      2300 W
    • Żarówki
      2300 - 2300 W
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    • Napięcie zasilania systemu
      30 V DC poprzez magistralę
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 45 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.75 - 2.5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.75 - 2.5 mm²
    Dodat­kowe infor­macje
    • Funkcja
      Z funk­cjami zabez­pie­czającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli, Z funkcją osłony prze­ciw­słonecznej
    • Typ połączenia
      Z zaciskami wtyko­wymi quick­con­nect

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYA608D
    PDF
    RoHS report TYA608D
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TYA608D | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TYA608D

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TYA608D | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TYA608D

      KNX s Sterownik załączający / żaluzjowy 16 A, 8-/4-kr, obc. pojemnościowe, 6 mod

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2014-03-04

      PDF
      1,33 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie Logiciel d'application ETS du TYA608A_B_C_D | Hager Polska

      Logiciel d'application ETS du TYA608A_B_C_D

      Baza danych produktów KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      803,87 kB
      Zdjęcie Logiciel d'application ETS du TYA608A_B_C_D | Hager Polska

      Logiciel d'application ETS du TYA608A_B_C_D

      Baza danych produktów KNX International 2020-01-01

      VD5
      1,74 MB
    • Przewodnik

      Zdjęcie Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Polska

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Przewodnik en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      11,41 MB
      Zdjęcie Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Polska

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Przewodnik en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,56 MB
      Zdjęcie Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Polska

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Przewodnik en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      10,92 MB
      Zdjęcie Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Polska

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Przewodnik da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,01 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      KNX easy / system Sterowniki załączające / żaluzjowe; TXA…, TYA…

      PDF
      191,24 kB
      Zdjęcie Eu Declaration of Conformity | Hager Polska

      Eu Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-17

      PDF
      405,11 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32