The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • TYA608B
    EAN
    3250616059733
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX

    KNX s Sterownik załączający / żaluzjowy 10 A, 8-/4-kr, 6 mod TYA608B

    Cena
    2094,00  zł
    / szt. *
    2094,00  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty podobne

    TYAS608D

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    KNX s Sterownik załączający / żaluzjowy 10 A, 8-/4-kr, 6 mod

    TYA608B

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS
    Łącz­ność
    • Z magistralą KNX
      Tak
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Nie
    Wymiary
    • Wyso­kość
      90 mm
    • Szero­kość
      105 mm
    • Liczba jednostek szero­kości
      6
    Materiały
    • Kolor
      Jasnoszary
    Sprzęt
    • Często­tliwość radiowa dwukie­run­kowa
      Nie
    • Z prze­łącz­nikiem dla prze­łącz­nika ręcz­nego
      Tak
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      10 A
    • Pobór prądu magistrali w stanie bezczyn­ności
      9 mA
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Moc
    • Żarówka 230 V
      1200 - 1200 W
    • Moc wyjściowa
      1200 W
    • Lampa żarowa 230 V i halogenowa
      1200 W
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    • Napięcie zasilania systemu
      30 V DC poprzez magistralę
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 45 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.75 - 2.5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.75 - 2.5 mm²
    Dodat­kowe infor­macje
    • Funkcja
      Z funk­cjami zabez­pie­czającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli, Z funkcją osłony prze­ciw­słonecznej
    • Typ połączenia
      Z zaciskami wtyko­wymi quick­con­nect

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2023-09-27
    PDF
    192,48 kB
    REACH declaration TYA608B
    PDF
    RoHS report TYA608B
    PDF
    PEP en-GB 2022-05-06
    PDF
    312,73 kB

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TYA608B | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TYA608B

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TYA608B | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TYA608B

      KNX s Sterownik załączający / żaluzjowy 10 A, 8-/4-kr, 6 mod

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2014-03-04

      PDF
      1,28 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie Logiciel d'application ETS du TYA608A_B_C_D | Hager Polska

      Logiciel d'application ETS du TYA608A_B_C_D

      Baza danych produktów KNX International 2020-01-01

      VD5
      1,74 MB
      Zdjęcie Logiciel d'application ETS du TYA608A_B_C_D | Hager Polska

      Logiciel d'application ETS du TYA608A_B_C_D

      Baza danych produktów KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      803,87 kB
    • Przewodnik

      Zdjęcie Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Polska

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Przewodnik en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      10,92 MB
      Zdjęcie Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Polska

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Przewodnik en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      11,41 MB
      Zdjęcie Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Polska

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Przewodnik da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,01 MB
      Zdjęcie Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Polska

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Przewodnik en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,56 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      KNX easy / system Sterowniki załączające / żaluzjowe; TXA…, TYA…

      PDF
      191,24 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32